(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B-405P |
B-409P |
B-416P |
B-423P |
B-514P |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 934.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.52 | 9 | M4 | 25 | 6.7 | 252-6298 | 4996620445412 | 260 / แพ็ค | 2 ถึง 5 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 966.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.30 | 9 | M4 | 39 | 6.7 | 252-6301 | 4996620445429 | 360 / แพ็ค | 3-10 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,005.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.34 | 9 | M4 | 45 | 6.7 | 252-6310 | 4996620445436 | 410 / แพ็ค | 10-16 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,066.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.5 | 9 | M4 | 52 | 6.7 | 252-6328 | 4996620445443 | 470 / แพ็ค | 17-23 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 809.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.39 | 11 | M5 | 58 | 9.0 | 252-6336 | 4996620445474 | 445 / แพ็ค | 7 ถึง 14 | 1 แพ็ค (25 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
· สกรู ยึดหรือถอดออกได้อย่างอิสระเพื่อการใช้งานที่ง่ายและ การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับติดตั้งโคมไฟและชั้นวางของบนผนังกลวง
รหัสรุ่น |
---|
B-405P |
B-409P |
B-416P |
B-423P |
B-514P |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 934.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.52 | 9 | M4 | 25 | 6.7 | 252-6298 | 4996620445412 | 260 / แพ็ค | 2 ถึง 5 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 966.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.30 | 9 | M4 | 39 | 6.7 | 252-6301 | 4996620445429 | 360 / แพ็ค | 3-10 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,005.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.34 | 9 | M4 | 45 | 6.7 | 252-6310 | 4996620445436 | 410 / แพ็ค | 10-16 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,066.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.5 | 9 | M4 | 52 | 6.7 | 252-6328 | 4996620445443 | 470 / แพ็ค | 17-23 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 809.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | 0.39 | 11 | M5 | 58 | 9.0 | 252-6336 | 4996620445474 | 445 / แพ็ค | 7 ถึง 14 | 1 แพ็ค (25 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง