(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ วัตถุ ติดตั้งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
แรงบิด การทำงาน มาตรฐาน (ไม่มี·) |
โหลดเฉือน สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ฝังความลึกที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส | 16.4 | 80 | M10 | 37 | 10 | 15 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 380-1411 | 4996620170642 | 60.1 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 200.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 100 | M12 | 49 | 12 | 20 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1420 | 4996620170673 | 103.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 228.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 120 | M12 | 69 | 12 | 40 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1438 | 4996620170680 | 117.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 269.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 150 | M12 | 99 | 12 | 70 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1446 | 4996620170697 | 138.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 195.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 90 | M12 | 39 | 12 | 10 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1454 | 4996620170666 | 96.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 402.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 38.9 | 120 | M16 | 55 | 16 | 15 | 100 | 57.5 | 64 ขึ้นไป | 380-1462 | 4996620170710 | 221.7 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 73.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 10.3 | 60 | M8 | 23 | 8 | 5 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 380-1471 | 4996620170611 | 29.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 16.4 | 70 | M10 | 27 | 10 | 5 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 380-1489 | 4996620170147 | 55 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 54.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 16.4 | 80 | M10 | 37 | 10 | 15 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 310-8058 | 4996620170192 | 58.4 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 79.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 16.4 | 80 | M10 | 37 | 10 | 15 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 380-1497 | 4996620171427 | 61 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 90.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 100 | M12 | 49 | 12 | 20 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 310-8066 | 4996620170246 | 102.0 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 116.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 100 | M12 | 49 | 12 | 20 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1501 | 4996620171441 | 106 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 109.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 120 | M12 | 69 | 12 | 40 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 310-8074 | 4996620170253 | 118.6 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 127.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 120 | M12 | 69 | 12 | 40 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1519 | 4996620171458 | 121 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 137.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 150 | M12 | 99 | 12 | 70 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 310-8228 | 4996620170260 | 137.6 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 138.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 150 | M12 | 99 | 12 | 70 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1527 | 4996620171465 | 141 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 85.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 90 | M12 | 39 | 12 | 10 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 337-6141 | 4996620170154 | 96.0 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 114.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 90 | M12 | 39 | 12 | 10 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1535 | 4996620171434 | 99 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 202.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 38.9 | 120 | M16 | 55 | 16 | 15 | 100 | 57.5 | 64 ขึ้นไป | 310-8252 | 4996620170291 | 213.5 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 247.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 38.9 | 120 | M16 | 55 | 16 | 15 | 100 | 57.5 | 64 ขึ้นไป | 380-1543 | 4996620171472 | 224 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 38.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 10.3 | 60 | M8 | 23 | 8 | 5 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 310-8261 | 4996620170161 | 27.2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 48.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 10.3 | 60 | M8 | 23 | 8 | 5 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 380-1551 | 4996620171410 | 30 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ขยายเปิดขึ้นพร้อมกับแรงดึงแสดงความแข็งแรงที่มั่นคงผ่าน " ฟังก์ชั่น ขยายติดตามผล"
·เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดเกลียว เท่ากันจึงสามารถสร้างจากด้านบนของวัตถุที่ติดตั้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติดตั้งท่อ ท่อดักส์ ฯลฯ
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ วัตถุ ติดตั้งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
แรงบิด การทำงาน มาตรฐาน (ไม่มี·) |
โหลดเฉือน สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ฝังความลึกที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส | 16.4 | 80 | M10 | 37 | 10 | 15 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 380-1411 | 4996620170642 | 60.1 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 200.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 100 | M12 | 49 | 12 | 20 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1420 | 4996620170673 | 103.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 228.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 120 | M12 | 69 | 12 | 40 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1438 | 4996620170680 | 117.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 269.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 150 | M12 | 99 | 12 | 70 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1446 | 4996620170697 | 138.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 195.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 23.0 | 90 | M12 | 39 | 12 | 10 | 50 | 28.3 | 50 ขึ้นไป | 380-1454 | 4996620170666 | 96.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 402.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 38.9 | 120 | M16 | 55 | 16 | 15 | 100 | 57.5 | 64 ขึ้นไป | 380-1462 | 4996620170710 | 221.7 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 73.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 10.3 | 60 | M8 | 23 | 8 | 5 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 380-1471 | 4996620170611 | 29.2 | สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 16.4 | 70 | M10 | 27 | 10 | 5 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 380-1489 | 4996620170147 | 55 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 54.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 16.4 | 80 | M10 | 37 | 10 | 15 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 310-8058 | 4996620170192 | 58.4 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 79.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 16.4 | 80 | M10 | 37 | 10 | 15 | 30 | 20.4 | 40 หรือมากกว่า | 380-1497 | 4996620171427 | 61 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 90.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 100 | M12 | 49 | 12 | 20 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 310-8066 | 4996620170246 | 102.0 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 116.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 100 | M12 | 49 | 12 | 20 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1501 | 4996620171441 | 106 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 109.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 120 | M12 | 69 | 12 | 40 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 310-8074 | 4996620170253 | 118.6 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 127.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 120 | M12 | 69 | 12 | 40 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1519 | 4996620171458 | 121 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 137.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 150 | M12 | 99 | 12 | 70 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 310-8228 | 4996620170260 | 137.6 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 138.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 150 | M12 | 99 | 12 | 70 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1527 | 4996620171465 | 141 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 85.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 23.0 | 90 | M12 | 39 | 12 | 10 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 337-6141 | 4996620170154 | 96.0 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 114.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 25 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 23.0 | 90 | M12 | 39 | 12 | 10 | 50 | 31.8 | 50 ขึ้นไป | 380-1535 | 4996620171434 | 99 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 202.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 38.9 | 120 | M16 | 55 | 16 | 15 | 100 | 57.5 | 64 ขึ้นไป | 310-8252 | 4996620170291 | 213.5 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 247.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 38.9 | 120 | M16 | 55 | 16 | 15 | 100 | 57.5 | 64 ขึ้นไป | 380-1543 | 4996620171472 | 224 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น | ||
฿ 38.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต> | 10.3 | 60 | M8 | 23 | 8 | 5 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 310-8261 | 4996620170161 | 27.2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 ชิ้น | ||
฿ 48.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 10.3 | 60 | M8 | 23 | 8 | 5 | 15 | 11.7 | 35 หรือมากกว่า | 380-1551 | 4996620171410 | 30 | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า ปลอก:สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304) | การขัดเงา สังกะสี | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง