(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

T- ข้อต่อ สำหรับน้ำประปา6126AY

T- ข้อต่อ สำหรับน้ำประปา6126AY

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 641.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
6126AY-13
6126AY-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง A
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของฝา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 641.16

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2 24 50 4972353614134 226-9805 105 1 ชิ้น

฿ 759.54

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 14 วัน RC3 / 4 29 58 4972353614141 226-9651 130 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • คุณสมบัติ
    บรอนซ์ (CAC406)
  • คุณสมบัติ
    สกรู เรียวสำหรับท่อ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยเกลียว ท่อเหล็ก เรียว

รหัสรุ่น
6126AY-13
6126AY-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง A
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของฝา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 641.16

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 2 24 50 4972353614134 226-9805 105 1 ชิ้น

฿ 759.54

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 14 วัน RC3 / 4 29 58 4972353614141 226-9651 130 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1