(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
400-208-40 |
400-208-50 |
400-208-65 |
400-208-75 |
400-208-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของฝา (มิลลิเมตร) |
เหล็กฉาก ด้านนอกของด้านตรงข้ามของ A แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.35 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40/44 | 50 | 37 | 4972353400201 | 419-0513 | 78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 750.71 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51/56 | 62 | 47 | 4972353400218 | 419-0521 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 899.91 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 67/71 | 78 | 63 | 4972353400225 | 419-0530 | 157 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,182.66 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 77/83 | 91 | 73 | 4972353400232 | 419-0548 | 203 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,599.54 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100/107 | 116 | 96 | 4972353400249 | 419-0505 | 306 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·แผ่นเพลท VU
รหัสรุ่น |
---|
400-208-40 |
400-208-50 |
400-208-65 |
400-208-75 |
400-208-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของฝา (มิลลิเมตร) |
เหล็กฉาก ด้านนอกของด้านตรงข้ามของ A แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.35 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40/44 | 50 | 37 | 4972353400201 | 419-0513 | 78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 750.71 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51/56 | 62 | 47 | 4972353400218 | 419-0521 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 899.91 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 67/71 | 78 | 63 | 4972353400225 | 419-0530 | 157 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,182.66 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 77/83 | 91 | 73 | 4972353400232 | 419-0548 | 203 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,599.54 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100/107 | 116 | 96 | 4972353400249 | 419-0505 | 306 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง