(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มินิทรานส์เล (ชนิดลด ความดัน )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,732.25 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HLV-03A
LV-02CS
LV-03CS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ Input/Output
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน สเปค ขดลวด หลัก
(ม.)
สเปค สเปค 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 ชั่วโมง
(A)
คะแนน กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง
(A)
มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 31,569.12

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 40 วัน 4930510108520 370-3410 100 · 200/100 × 1 · 115 × 1 · 200 × 1 · 200 × 1 อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า โอเวอร์โหลด / ลัดวงจร รวมชนิดตัวบล็อกลัดวงจร 2.1 ประเภทในร่ม - 15 (200 V), 30 (100 V) 13 (200 V), 26 (100 V) 21.7 1 ชิ้น

฿ 12,732.25

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 10 วัน - 370-3681 200/100 × 2 · 115 × 2 เบรกเกอร์ ความปลอดภัย 1.6 - ประเภทในร่ม 20 15 11.7 1 ชิ้น

฿ 14,600.83

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 10 วัน - 370-3690 200/100 × 2 · 115 × 2 เบรกเกอร์ ความปลอดภัย 1.6 - ประเภทในร่ม 30 22 15.2 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หม้อแปลง
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    อื่น ๆ
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง เฉพาะด้าน สำหรับแรงดันตกจาก 200 V ถึง 100 V.
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย 200 V 1 เฟส สามารถ แบบขั้นบันได ลงไปที่ 100 V / 115 V.
· หม้อแปลง รานส์เลขนาดกะทัดรัด
·จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย จำเป็น 100 V หรือ 200 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเมื่อแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

รหัสรุ่น
HLV-03A
LV-02CS
LV-03CS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ Input/Output
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน สเปค ขดลวด หลัก
(ม.)
สเปค สเปค 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 ชั่วโมง
(A)
คะแนน กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง
(A)
มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 31,569.12

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 40 วัน 4930510108520 370-3410 100 · 200/100 × 1 · 115 × 1 · 200 × 1 · 200 × 1 อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า โอเวอร์โหลด / ลัดวงจร รวมชนิดตัวบล็อกลัดวงจร 2.1 ประเภทในร่ม - 15 (200 V), 30 (100 V) 13 (200 V), 26 (100 V) 21.7 1 ชิ้น

฿ 12,732.25

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 10 วัน - 370-3681 200/100 × 2 · 115 × 2 เบรกเกอร์ ความปลอดภัย 1.6 - ประเภทในร่ม 20 15 11.7 1 ชิ้น

฿ 14,600.83

TRANSFORMERS 1 ชิ้น 10 วัน - 370-3690 200/100 × 2 · 115 × 2 เบรกเกอร์ ความปลอดภัย 1.6 - ประเภทในร่ม 30 22 15.2 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1