Mini Small Roller, Short-Haired, 2 Inches

Mini Small Roller, Short-Haired, 2 Inches

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

A high paint absorbency and discharge all-purpose type.

Basic Specifications

  • Roller Dimensions(Inch)
    2
  • Material
    Polyester
  • Sizes(Inch)
    2
  • Total Length(mm)
    65
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Bristle Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 5
  • 13
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4972883170902
  • 4972883170926
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 431-1434
  • 431-1426
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
1 pc.
5
4972883170902
431-1426
4 Day(s) or more
-

Part Number : 17090
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Roller Dimensions(Inch)
    2
  • Material
    Polyester
  • Bristle Length(mm)
    5
  • Sizes(Inch)
    2
  • Total Length(mm)
    65
  • JAN Code
    4972883170902
  • Trusco Code
    431-1426
  • Features
    Universal-type product that sprays liquids, including paints, well.
  • Mass(g)
    6
  • Compatible Handle
    17058
  • Applicable Paint
    Aqueous, oil-based, acrylic, and vinyl chloride
1 pc.
13
4972883170926
431-1434
7 Day(s) or more
-

Part Number : 17092
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Roller Dimensions(Inch)
    2
  • Material
    Polyester
  • Bristle Length(mm)
    13
  • Sizes(Inch)
    2
  • Total Length(mm)
    65
  • JAN Code
    4972883170926
  • Trusco Code
    431-1434
  • Features
    Universal-type product that sprays liquids, including paints, well.
  • Mass(g)
    8
  • Compatible Handle
    17058
  • Applicable Paint
    Aqueous, oil-based, acrylic, and vinyl chloride

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ