• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Dry Battery Type Pump Discharging Rate: 12 (L/Min.)

Dry Battery Type Pump Discharging Rate: 12 (L/Min.)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Dry Cell Battery Type
  • Discharge Quantity(l/min)
    12
  • Power Supply(V)
    AA Batteries x 2 (Sold Separately)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • Automatic Stopping
  • Type with automatic stopping, buzzer, and storage case
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4971770224056
  • 4971770224087
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 497-6169
  • 497-6142
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Automatic Stopping
4971770224056
497-6142
8 Day(s)
-

Part Number : EP-305
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dry Cell Battery Type
  • Discharge Quantity(l/min)
    12
  • Details Type
    Automatic Stopping
  • Power Supply(V)
    AA Batteries x 2 (Sold Separately)
  • JAN Code
    4971770224056
  • Trusco Code
    497-6142
  • Mass(g)
    250
  • Overall Length(mm)
    627
  • Hose(mm)
    21×590
  • Main Body
    Polypropylene (PP)
  • Material (hose)
    Polyethylene (PE)
  • Seal
    Nitrile Rubber (NBR)
1 pc.
Type with automatic stopping, buzzer, and storage case
4971770224087
497-6169
1 Day(s)
-

Part Number : EP-305BC
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dry Cell Battery Type
  • Discharge Quantity(l/min)
    12
  • Details Type
    Type with automatic stopping, buzzer, and storage case
  • Power Supply(V)
    AA Batteries x 2 (Sold Separately)
  • JAN Code
    4971770224087
  • Trusco Code
    497-6169
  • Mass(g)
    350
  • Overall Length(mm)
    627
  • Hose(mm)
    21×590
  • Main Body
    Polypropylene (PP)
  • Material (hose)
    Polyethylene (PE)
  • Seal
    Nitrile Rubber (NBR)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Functional design pursuing ease of use.

Usage

●Kerosene.

Specification

●Discharge Rate: 12L/min
●Power: AA Dry Battery x 2 (sold separately)
●Total Length: 627mm

Materials

●Polypropylene(PP)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)