(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ อุปสรรคสะท้อนแสง

รอกม้วนสายไฟ อุปสรรคสะท้อนแสง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,562.73 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BRSR-6035Y
BRSR-6035Z
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,965.97

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน อันตราย:ห้ามเข้า 4993091101601 434-9750 1 ชิ้น

฿ 2,562.73

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 12 วัน ที่ราบ 4993091101595 434-9741 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตัวเลือกสำหรับกรวยสี
  • อุปกรณ์เสริม
    รอกม้วนสายไฟ กั้นน้ำ
  • ความกว้างของ แผ่น(มิลลิเมตร)
    60
  • ความหนาของ แผ่น(มิลลิเมตร)
    0.3
  • แผ่น สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.)
    3.5
  • มวล(ก.)
    310
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ แผ่น สะท้อนแสงเรืองแสงประสิทธิภาพสูงมี แม่เหล็ก สำหรับ อุปกรณ์เสริม กับชิ้นส่วนโลหะด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
  • ใช้
    ข้อ จำกัด ในการเข้าถึงและการแบ่งภาคที่โรงงานผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกและที่จอดรถ
  • วัสดุ / แผ่น
    ซอฟต์ ไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ / ตัวเรือนม้วน
    เรซิ่น ABS
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ผ้าใบแลพแผ่นชีต สะท้อนแสงเรืองแสงประสิทธิภาพสูงติดกับชิ้นส่วนโลหะได้ในครั้งเดียวด้วย แม่เหล็กข้อ จำกัด ในการเข้าโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงจอดรถและการแบ่งเขต

รหัสรุ่น
BRSR-6035Y
BRSR-6035Z
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,965.97

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน อันตราย:ห้ามเข้า 4993091101601 434-9750 1 ชิ้น

฿ 2,562.73

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 12 วัน ที่ราบ 4993091101595 434-9741 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1