(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟ LED ไล่สัตว์ " สายยาง สัตว์"

ไฟ LED ไล่สัตว์ " สายยาง สัตว์"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ANIMAL-T

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ ป้องกันสัตว์และนก
  • ขนาด
    φ22 X 1 m (ส่วน สายยาง )
  • JAN Code
    4978684300524
  • รหัสของทรัสโก้
    448-7559
  • คุณสมบัติ
    สว่างอัตโนมัติเมื่อมืด ไฟ LED สีแดงและสีเขียวกะพริบเป็นทางเลือก เนื่องจากเป็น สายยาง ดัดแบบอิสระจึงสามารถติดตั้งได้หลายวิธี
  • ใช้
    สำหรับมาตรการคุ้มครองสัตว์
  • มวล
    250 กรัม
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    ไดโอด เปล่งแสง ความสว่างสูง ( LED สีแดง x 2 ชิ้น, LED สีฟ้า x 2 ชิ้น)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    ถ่าน D x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • เวลาแสงต่อเนื่อง
    450 ชั่วโมงขึ้นไป (เมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
ANIMAL-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 630.64

ANIMAL AND BIRD AVOIDING GOOD 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ ป้องกันสัตว์และนก
  • ขนาด
    φ22 X 1 m (ส่วน สายยาง )
  • JAN Code
    4978684300524
  • รหัสของทรัสโก้
    448-7559
  • คุณสมบัติ
    สว่างอัตโนมัติเมื่อมืด ไฟ LED สีแดงและสีเขียวกะพริบเป็นทางเลือก เนื่องจากเป็น สายยาง ดัดแบบอิสระจึงสามารถติดตั้งได้หลายวิธี
  • ใช้
    สำหรับมาตรการคุ้มครองสัตว์
  • มวล
    250 กรัม
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    ไดโอด เปล่งแสง ความสว่างสูง ( LED สีแดง x 2 ชิ้น, LED สีฟ้า x 2 ชิ้น)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    ถ่าน D x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • เวลาแสงต่อเนื่อง
    450 ชั่วโมงขึ้นไป (เมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมืดไฟ LED สีแดงและสีน้ำเงินกะพริบใน แพทเทิร์น สลับกันเนื่องจาก รูปทรง ท่อที่ โค้ง งอได้เต็มที่ทำให้คุณมี ความยืดหยุ่น ในการติดตั้งตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันสัตว์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ANIMAL-T

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ ป้องกันสัตว์และนก
  • ขนาด
    φ22 X 1 m (ส่วน สายยาง )
  • JAN Code
    4978684300524
  • รหัสของทรัสโก้
    448-7559
  • คุณสมบัติ
    สว่างอัตโนมัติเมื่อมืด ไฟ LED สีแดงและสีเขียวกะพริบเป็นทางเลือก เนื่องจากเป็น สายยาง ดัดแบบอิสระจึงสามารถติดตั้งได้หลายวิธี
  • ใช้
    สำหรับมาตรการคุ้มครองสัตว์
  • มวล
    250 กรัม
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    ไดโอด เปล่งแสง ความสว่างสูง ( LED สีแดง x 2 ชิ้น, LED สีฟ้า x 2 ชิ้น)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    ถ่าน D x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • เวลาแสงต่อเนื่อง
    450 ชั่วโมงขึ้นไป (เมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
ANIMAL-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 630.64

ANIMAL AND BIRD AVOIDING GOOD 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1