(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ASA air towel ความเร็วลม 150 m / s

ASA air towel ความเร็วลม 150 m / s

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ASA-530-MH2

  • ชนิด
    ประเภทการติดตั้งติดตั้งบนผนัง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    100
  • ความเร็วลม(นางสาว)
    150
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    153
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    125
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    280
  • สี
    สีสแตนเลส
  • JAN Code
    4571221240255
  • รหัสของทรัสโก้
    447-9726
  • ใช้
    การล้างมือให้แห้งหลังจากซักในห้องน้ำ ฯลฯ ที่โรงงานผลิต
  • การใช้พลังงาน(W)
    450
  • มวล(ก.)
    3700
  • สเปค
    ชนิดที่มีการยึดติด ผนัง
  • เสียงขับรถ(เดซิเบล)
    69
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด (SUS304) และทำกระจกเสร็จแล้ว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ASA-530-MH2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 26,936.67

HAND DRYER 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประเภทการติดตั้งติดตั้งบนผนัง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    100
  • ความเร็วลม(นางสาว)
    150
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    153
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    125
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    280
  • สี
    สีสแตนเลส
  • JAN Code
    4571221240255
  • รหัสของทรัสโก้
    447-9726
  • ใช้
    การล้างมือให้แห้งหลังจากซักในห้องน้ำ ฯลฯ ที่โรงงานผลิต
  • การใช้พลังงาน(W)
    450
  • มวล(ก.)
    3700
  • สเปค
    ชนิดที่มีการยึดติด ผนัง
  • เสียงขับรถ(เดซิเบล)
    69
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด (SUS304) และทำกระจกเสร็จแล้ว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ASA-530-MH2

  • ชนิด
    ประเภทการติดตั้งติดตั้งบนผนัง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    100
  • ความเร็วลม(นางสาว)
    150
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    153
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    125
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    280
  • สี
    สีสแตนเลส
  • JAN Code
    4571221240255
  • รหัสของทรัสโก้
    447-9726
  • ใช้
    การล้างมือให้แห้งหลังจากซักในห้องน้ำ ฯลฯ ที่โรงงานผลิต
  • การใช้พลังงาน(W)
    450
  • มวล(ก.)
    3700
  • สเปค
    ชนิดที่มีการยึดติด ผนัง
  • เสียงขับรถ(เดซิเบล)
    69
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด (SUS304) และทำกระจกเสร็จแล้ว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ASA-530-MH2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 26,936.67

HAND DRYER 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กระจกสเตนเลสสตีล (SUS304) ทั้งหมด

การใช้

● ทำให้แห้งหลังจากล้างมือที่ห้องน้ำของโรงงาน

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 153 × 125 × 280
● ความเร็วลม 150 m / s
● เสียงขับรถ: 69 เดซิเบล
● ชนิดที่มีการยึดติด ผนัง
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 450W