(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TB-1016-5 |
TB-1218-5 |
TB-1522-5 |
TB-1926-5 |
TB-21529-5 |
TB-2533-5 |
TB-611-5 |
TB-8135-5 |
TB-915-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.0 × 16.0 | 4989999350593 | 228-2445 | 770 | |
฿ 429.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.0 × 18.0 | 4989999350623 | 228-2453 | 900 | |
฿ 607.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.0 × 22.0 | 4989999350654 | 228-2461 | 1300 | ||
฿ 757.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19.0 × 26.0 | 4989999350685 | 228-2470 | 1580 | ||
฿ 841.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21.5 × 29.0 | 4989999042238 | 384-0212 | 1830 | ||
฿ 1,398.00 |
BRAID HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25.0 × 33.0 | 4989999350715 | 228-2488 | 2300 | ||
฿ 244.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.0 × 11.0 | 4989999350500 | 228-2411 | 430 | ||
฿ 304.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 × 13.5 | 4989999350531 | 228-2429 | 590 | ||
฿ 460.00 |
BRAID HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.0 × 15.0 | 4989999350562 | 228-2437 | 720 |
มีคุณสมบัติ ความทนความดัน ความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นและ ความทนต่อแรงดึง โดดเด่น
รหัสรุ่น |
---|
TB-1016-5 |
TB-1218-5 |
TB-1522-5 |
TB-1926-5 |
TB-21529-5 |
TB-2533-5 |
TB-611-5 |
TB-8135-5 |
TB-915-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.0 × 16.0 | 4989999350593 | 228-2445 | 770 | |
฿ 429.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.0 × 18.0 | 4989999350623 | 228-2453 | 900 | |
฿ 607.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.0 × 22.0 | 4989999350654 | 228-2461 | 1300 | ||
฿ 757.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19.0 × 26.0 | 4989999350685 | 228-2470 | 1580 | ||
฿ 841.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21.5 × 29.0 | 4989999042238 | 384-0212 | 1830 | ||
฿ 1,398.00 |
BRAID HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25.0 × 33.0 | 4989999350715 | 228-2488 | 2300 | ||
฿ 244.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.0 × 11.0 | 4989999350500 | 228-2411 | 430 | ||
฿ 304.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 × 13.5 | 4989999350531 | 228-2429 | 590 | ||
฿ 460.00 |
BRAID HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.0 × 15.0 | 4989999350562 | 228-2437 | 720 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง