(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ฉนวนกันความร้อน

แผ่น ฉนวนกันความร้อน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,021.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRSS-1827
TRSS-1836
TRSS-2736
TRSS-3654
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,021.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 1710 2600 4989999243253 437-7486 1000 1 ชิ้น

฿ 2,686.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 1710 3500 4989999243260 437-7494 1300 1 ชิ้น

฿ 2,522.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 2600 3530 4989999243277 437-7508 1900 1 ชิ้น

฿ 3,879.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 3530 5300 4989999243284 437-7516 3700 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม
  • สี
    ขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.33
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวนร้อยสาย(มิลลิเมตร)
    12
  • คุณสมบัติ
    มีเอฟเฟกต์การป้องกันความร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยการสะท้อนแบบกระจาย
  • การใช้งาน
    เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับบุหน้าต่างภายในโรงงานหรือท่อภายนอกเป็นต้น
  • วัสดุ แผ่น
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ แหวนร้อยสาย
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ เชือกขอบด้านนอก
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

มีเอฟเฟกต์การป้องกันความร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยการสะท้อนแบบกระจาย

รหัสรุ่น
TRSS-1827
TRSS-1836
TRSS-2736
TRSS-3654
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,021.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 1710 2600 4989999243253 437-7486 1000 1 ชิ้น

฿ 2,686.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 1710 3500 4989999243260 437-7494 1300 1 ชิ้น

฿ 2,522.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 2600 3530 4989999243277 437-7508 1900 1 ชิ้น

฿ 3,879.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 3530 5300 4989999243284 437-7516 3700 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน มีผลในการยับยั้งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการ การสะท้อนไม่สมบูรณ์

การใช้

● เพื่อเป็นการถนอมอาหารเช่นการวางหน้าต่างภายในโรงงานและท่อน้ำกลางแจ้ง

สเปค

● สี: ขาว
● ความหนา (มม.): 0.33
● จำนวนตาไก่ (คลองเลื่อย): 30
● ตาไก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม
● ตาไก่: 300 ซม
● การส่งผ่านรังสีที่มองเห็นได้: 9.1%
● การส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต: 0.4% หรือน้อยกว่า

วัสดุ

● แผ่น: โพลีเอทิลีน (PE)
● ตาไก่: อะลูมิเนียม
● เชือกล้อมรอบ: โพลีโพรพีลีน (PP)