Earplug Case 46x32x28 mm

Earplug Case 46x32x28 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

Comes in handy when storing or carrying earplugs.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Width(mm)
    32
  • Depth(mm)
    28
  • Height(mm)
    46
  • Material
    Polypropylene
  • JAN Code
    4989999268652
  • Trusco Code
    445-5860
  • Amount Of Content
    1 pc.

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
1 Day(s)
-

Part Number : TMC-01
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Other
    Option
  • Width(mm)
    32
  • Depth(mm)
    28
  • Height(mm)
    46
  • Material
    Polypropylene
  • JAN Code
    4989999268652
  • Trusco Code
    445-5860
  • Mass(g)
    10
  • Features
    Comes in handy when storing or carrying earplugs.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Convenient for storage earplugs and carrying around.

Specification

●W x D x H(mm):32 x 28 x 46
●SPQ(piece):100

Materials

●Polypropylene