(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ ปลั๊ก หู TEI-32

ที่ ปลั๊ก หู TEI-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 14.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEI-32
TEI-32H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายไฟ ความยาวสายไฟ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14.00

EARPLUGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA - โพลียูรีเทน (PUR) 4989999268508 445-5711 1.25 1 คลองเลื่อย

฿ 26.67

EARPLUGS 1 ชิ้น 12 วัน มี 680 โพลียูรีเทน (PUR), สายไฟ:ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี) 4989999268515 445-5720 2.50 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ค่า NRR(เดซิเบล)
    32
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ที่อุดหู
  • รูปทรง
    ชนิดหน้าแปลน
  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • ระดับมาตรฐาน
    ANSI
  • คุณสมบัติ
    รูปทรง เป็นเอกลักษณ์พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ประณีตให้ความพอดีที่ยอดเยี่ยมและให้ ฉนวนกันความร้อน เสียงใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เป็นเอกลักษณ์พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ประณีตให้ความพอดีที่ยอดเยี่ยมและให้ ฉนวนกันความร้อน เสียงใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุด

รหัสรุ่น
TEI-32
TEI-32H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายไฟ ความยาวสายไฟ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14.00

EARPLUGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA - โพลียูรีเทน (PUR) 4989999268508 445-5711 1.25 1 คลองเลื่อย

฿ 26.67

EARPLUGS 1 ชิ้น 12 วัน มี 680 โพลียูรีเทน (PUR), สายไฟ:ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี) 4989999268515 445-5720 2.50 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รูปทรง ไม่เหมือนใครที่แคบลงมาจาก ฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้สวมใส่ได้พอดีและมีประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน เสียงใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุด

สเปค

● ขนาด: ฟรี
● คะแนน NRR: 32 dB
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI

วัสดุ

● โพลียูรีเทน (PUR)
● รหัส: โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)