• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Ear Plugs TEI-24

Ear Plugs TEI-24

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

Cylindrical design, not tapered, hard to come out even short.

Basic Specifications

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cord

Refine byกรองตาม

  • Available
  • NA
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cord Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 680
  • -
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Material

Refine byกรองตาม

  • Polyurethane (PUR).
  • Polyurethane (PUR), Cord: Vinyl Chloride (PVC)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4989999268461
  • 4989999268478
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 445-5681
  • 445-5673
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set
NA
-
Polyurethane (PUR).
4989999268461
445-5673
1 Day(s)
-

Part Number : TEI-24
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set

Specificationtitle

  • NRR value(dB)
    24
  • Product Type
    Earplugs
  • Shape
    Foam Type
  • Size
    Configurable
  • Cord
    NA
  • Standard
    ANSI
  • Cord Length(mm)
    -
  • Material
    Polyurethane (PUR).
  • JAN Code
    4989999268461
  • Trusco Code
    445-5673
  • Mass(g/group)
    0.3
  • Features
    Cylindrical design, not tapered, hard to come out even short.
1 Set
Available
680
Polyurethane (PUR), Cord: Vinyl Chloride (PVC)
4989999268478
445-5681
1 Day(s)
-

Part Number : TEI-24H
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set

Specificationtitle

  • NRR value(dB)
    24
  • Product Type
    Earplugs
  • Shape
    Foam Type
  • Size
    Configurable
  • Cord
    Available
  • Standard
    ANSI
  • Cord Length(mm)
    680
  • Material
    Polyurethane (PUR), Cord: Vinyl Chloride (PVC)
  • JAN Code
    4989999268478
  • Trusco Code
    445-5681
  • Mass(g/group)
    2.2
  • Features
    Cylindrical design, not tapered, hard to come out even short.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is a cylindrical shape with no taper design and it is hard to come off even if it is short.

Specification

●Size:Free
●NRR Rating: 24dB
●ANSI Compliant Product

Materials

●Polyurethane(PUR)
●Code: Polyvinyl Chloride(PVC)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)