• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Anti-Shattering Film for Glass 480X1800

Anti-Shattering Film for Glass 480X1800

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Prevents scattering of broken glass. It has strong adhesive force and does not peel off. Has UV protection function and sunburn prevention effect. To prevent glass scattering.

Basic Specifications

  • Product Type
    Anti-scattering film
  • Length × Width (mm)
    480X1800
  • Thickness (mm)
    0.2
  • Color
    Transparency
  • JAN Code
    4904140360702
  • Trusco Code
    441-8328
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Roll
3 Day(s) or more
-

Part Number : M6070
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Anti-scattering film
  • Length × Width (mm)
    480X1800
  • Thickness (mm)
    0.2
  • Color
    Transparency
  • JAN Code
    4904140360702
  • Trusco Code
    441-8328
  • Mass(g)
    326
  • Features
    It prevents scattering when glass breaks. It does not peel off with strong adhesive force. It has UV protection function and sunburn prevention effect.
  • Application
    To prevent glass scattering.
  • Adhesive
    Acrylic
  • Base Material
    Polycarbonate
  • Accessory
    Dedicated spatula

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)