• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Heat Resistant Gloves "T200"

Specification

●Size:Free
●SPQ(pair):3
●Material Momentary Instantaneous Heat Resistant Temperature: Palm 200°C, Back 150°C

Materials

●Outside: Polyester, Polyurethane Laminate
●Palm: Towaron Knit, Polyurethane Laminat
●Inner: Polyester Felt, Nylon
Part Number
T200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Material Heat Resistant Temperature
(°C)
Material Quality Palm Reinforcement
1 Day(s) 117Palm 200, back of hand 150Outer side: Polyester, Polyurethane laminate, Inner side: Polyester felt,NylonTowaron Knit Polyurethane Laminated1 Pair

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Polyurethane Specifications Unlined The intended use Heat Resistance / Cold Resistance
Size Free Detail Type 200 type Total Length(cm) 28
Around Palm(cm) 26.0 Length of Middle Finger(cm) 9.0 JAN code 4901792007993
Trusco Code 434-3280 1 Pair

Please check the type/dimensions/specifications of the part T200 in the Heat Resistant Gloves "T200" series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T200 ในชุด Heat Resistant Gloves "T200"