(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือกันบาด, Mac Mate DY MT985-LL/M

ถุงมือกันบาด, Mac Mate DY MT985-LL/M

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 945.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MT985-LL
MT985-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี ข้อมือ จำนวนเนื้อหา

฿ 945.00

CUT-RESISTANT GLOVES 3 ชิ้น 8 วัน LL 25 21 9 4560430762566 448-7397 สีเหลือง 1 คู่

฿ 945.00

CUT-RESISTANT GLOVES 3 ชิ้น 5 วัน M 22 19 7 4560430762542 448-7401 ขาว 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • สเปค
    เคลือบปาล์ม
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ตัดความต้านทาน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.5
  • คุณสมบัติ
    ทนทานต่อสารเคมีรังสีอัลตราไวโอเลตและน้ำได้ดีเนื้อสัมผัส นุ่ม ตัวจับชิ้นงาน ด้วยการ การเคลือบผิว โพลียูรีเทนความต้านทานการตัดที่เหนือกว่า เครื่องวัดระดับน้ำ 5 (EN388)13 เกจวัด พอดีและ ความยืดหยุ่นเนื้อสัมผัส นุ่ม ตัวจับชิ้นงาน ด้วยการ การเคลือบผิว โพลียูรีเทน
  • ใช้
    สำหรับงานที่มีความเสี่ยงต่อการตัดตัวเองเช่นงานแก้วให้กดงาน
  • เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด
    5
  • ตัวเครื่อง
    องค์ประกอบไฟเบอร์: Dyneema® 40%, ใยแก้ว 20%, ไนล่อน 25%, ฝ้าย 10%, ส่วนประกอบ โพลียูรีเทน 5% / เรซิ่น: โพลียูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อสารเคมี แสง UV และน้ำได้ดี ผิวเคลือบโพลียูรีเทน ให้สัมผัสนุ่มนวลและจับถนัดมือดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ทนการบาดสูงระดับ 5 (EN388) เย็บ 13 เข็ม มีความยืดหยุ่น สำหรับงานที่อาจมีความเสี่ยงที่จะโดนบาด เช่น งานที่ทำเกี่ยวกับแก้วและงานเจาะต่างๆ

รหัสรุ่น
MT985-LL
MT985-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี ข้อมือ จำนวนเนื้อหา

฿ 945.00

CUT-RESISTANT GLOVES 3 ชิ้น 8 วัน LL 25 21 9 4560430762566 448-7397 สีเหลือง 1 คู่

฿ 945.00

CUT-RESISTANT GLOVES 3 ชิ้น 5 วัน M 22 19 7 4560430762542 448-7401 ขาว 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีความทนทานต่อสารเคมีรังสีอัลตราไวโอเลตน้ำ
● มีความรู้สึกที่นุ่มนวลเป็นเลิศจับยึดด้วยโพลียูรีเทนโค้ท

สเปค

● SPQ (คู่): 1
● ความหนา: 1.5 มม
● 13 เกจวัด ถัก

วัสดุ

● ไฟเบอร์: เครื่องปั่น 40%, ใยแก้ว 20%, ไนล่อน 25%, ผ้าฝ้าย 10%, 5% โพลียูรีเทน
● ส่วน เรซิ่น: โพลียูรีเทน