(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้ายชื่อ เคส ป้ายชื่อ และกุญแจเข้ากับ หูหิ้วแม่พิมพ์ ได้
[คุณสมบัติ]
·มีอุปกรณ์นิรภัยและการปรับความยาว
· สายรัด ยาวกว้าง 15 มม. ใช้งานได้ยาวตั้งแต่ 900 ถึง 1,600 มม.
·มีประโยชน์สำหรับการขนถ่ายใน โกดัง ที่ใช้เครื่องปลายทางสะดวก
·สะดวกในการติดตั้งโทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ดิจิทัล / ปากกา ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้เทอร์มินัลที่มีประโยชน์ภายใน โกดัง
[วัสดุ]
· PET รีไซเคิล
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ป้ายชื่อ | สายรัด กว้าง x ยาว(มิลลิเมตร) | 15 x 900 ถึง 1,600 | ความได้เปรียบ | มาพร้อมกับ ตะขอ สำหรับติดกล่องหรือกุญแจป้ายชื่อด้วยอุปกรณ์นิรภัยและตัวปรับความยาวสายรัด ยาวกว้าง 15 มม. นี้สามารถขยายได้ภายใน 900 ถึง 1,600 มม.สะดวกในการนำเข้าและออกจาก โกดัง ที่ใช้เครื่องปลายทางสะดวกสะดวกในการติดโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ดิจิทัลปากกา ฯลฯสามารถติด เคส ป้ายชื่อ หรือกุญแจ ฯลฯ ได้เนื่องจากมาพร้อมกับ ตะขอด้วยอุปกรณ์นิรภัยและตัวปรับความยาว |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับการใช้งานเครื่องปลายทางใน โกดัง | สายรัด วัสดุ | PET รีไซเคิล | มวล(ก.) | 21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง