(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การนับเหรียญเป็นเรื่องง่ายด้วยการ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ทุกๆ 10 เหรียญ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเก็บเหรียญได้คนละ 50 เหรียญ (ระหว่าง 1 ถึง 500 เยน)
·การนับเหรียญเป็นเรื่องง่ายด้วยการ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ทุกๆ 10 เหรียญ
[วัสดุ]
·พีพี
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 32 | รหัสของทรัสโก้ | 433-3390 | จำนวนเหรียญที่เก็บไว้ | 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยนเหรียญละ 50 |
ความได้เปรียบ | ด้วยตัวแบ่งสำหรับทุกๆ 10 ชิ้นทำให้การคำนวณจำนวนเหรียญเป็นเรื่องง่ายมากสามารถเก็บได้ถึง 50 เหรียญที่มี ค่า ตั้งแต่ 1 ถึง 500 เยนด้วยตัวแบ่งสำหรับทุกๆ 10 ชิ้นทำให้การคำนวณจำนวนเหรียญเป็นเรื่องง่ายมาก | วัสดุ | PP | มวล(ก.) | 135 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-650 ในชุด เคส เหรียญ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง