(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทป ฟิล์ม บางพิเศษสำหรับการซ่อมแซมที่สะอาดโดยไม่มีขั้นตอน
[คุณสมบัติ]
·รวม คลิป ที่หมุนได้ 90 °และสามารถหนีบลงบนกระเป๋าหรือ ตะไบ ได้
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Eco
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายการ การจัดซื้อ สีเขียวของญี่ปุ่น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เทป ผิด | ตัวเครื่อง | ฟ้าอ่อน | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(ม.) | 8 | JAN Code | 4902778743706 | รหัสของทรัสโก้ | 435-8619 |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ ได้รับอนุญาต Eco mark เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ การจัดซื้อ มิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ความได้เปรียบ | เทป บางเฉียบช่วยให้สามารถทำการแก้ไขแบบไร้ ขั้น ได้คลิป หมุน 90 °ช่วยให้เสียบปากกาในกระเป๋า ตะไบ ฯลฯ | มวล(ก.) | 11.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLT2051P.8 ในชุด เทป ผิด "whityia" (แบบใช้ครั้งเดียว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง