• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Shotdocs Clear Holder (3 Sheet Pack)

Shotdocs Clear Holder (3 Sheet Pack)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

Documents stored in folders can be digitalized easily without the hassle of taking them out by capturing their image with a dedicated smartphone app. A reasonably priced 3-piece pack.

Basic Specifications

  • Product Type
    Clear File
  • Size
    A4 Portrait Type
  • Inner capacity
    1 Pack (3 pcs)
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (3 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Blue
  • Red
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4971660030460
  • 4971660030477
  • 4971660030491
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 431-2503
  • 431-2490
  • 431-2481
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (3 pcs)
Blue
4971660030477
431-2481
7 Day(s) or more
-

Part Number : 735SD3-B
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (3 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clear File
  • Color
    Blue
  • Size
    A4 Portrait Type
  • JAN Code
    4971660030477
  • Trusco Code
    431-2481
  • Mass(g)
    100/pack
1 Pack (3 pcs)
Black
4971660030491
431-2490
8 Day(s) or more
-

Part Number : 735SD3-K
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (3 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clear File
  • Color
    Black
  • Size
    A4 Portrait Type
  • JAN Code
    4971660030491
  • Trusco Code
    431-2490
  • Mass(g)
    100/pack
1 Pack (3 pcs)
Red
4971660030460
431-2503
7 Day(s) or more
-

Part Number : 735SD3-R
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (3 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clear File
  • Color
    Red
  • Size
    A4 Portrait Type
  • JAN Code
    4971660030460
  • Trusco Code
    431-2503
  • Mass(g)
    100/pack

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Flap Holder
    Flap Holder

    KINGJIM

    Days to Shipวันจัดส่ง : 8 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)