(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย ความ ผันผวนของ ความดัน น้อยมากจึงเหมาะสำหรับก๊าซที่มี เครื่องฟอก สูงฟังก์ชั่นสำหรับ ความดัน นาทีสำหรับ เครื่องวิเคราะห์แก๊ส อุณหภูมิต่ำสำหรับ ตู้บ่มเชื้อ เพื่อการวิจัย
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัว ตัวปรับแรงดันลม แก๊ส | ของไหล ใช้ | แก๊ส | การไหล มาตรฐาน | 5 ลิตร / นาที |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ ออก | RC1 / 4 | ความดัน การทำงานเบื้องต้น | 2 ถึง 15 mpa | ความดัน ใช้งานรอง | 0.01 ถึง 0.1 mpa |
ของไหล | ก๊าซกรดคาร์บอนิก | วัสดุ / ตัวเครื่อง | สเตนเลส | รหัสของทรัสโก้ | 434-4812 |
คอนเนคเตอร์ | ส 22-14 (ขวา) | มวล(ก.) | 1300 | คุณสมบัติ | ด้วย ความ ผันผวนของ ความดัน น้อยมากจึงเหมาะสำหรับก๊าซที่มี เครื่องฟอก สูงฟังก์ชั่นสำหรับ ความดัน ขนาดเล็ก |
ใช้ | สำหรับ เครื่องวิเคราะห์แก๊ส อุณหภูมิต่ำสำหรับ ตู้บ่มเชื้อ เพื่อการวิจัย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NHW1SLTRC ในชุด อุปกรณ์ปรับ ความดัน ขนาดเล็กสองชั้นพร้อมครีบสำหรับวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง