(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี ฝาพลาสติก ที่อ่อนโยนต่อมือการลอกชิ้นส่วนที่มีความไม่สม่ำเสมอมากสำหรับการกำจัด สนิม และ สนิม สเกลวัด การ ขจัด ฟิล์ม การเคลือบผิว ฯลฯ
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 274 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด เข็ม รองรับการใช้งาน (มม.) | 3 × 180 | จำนวนการ โหลดไฟฟ้า ไม่ โหลด (รอบต่อนาที) | 4000 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 mpa |
JAN Code | 4571165783047 | รหัสของทรัสโก้ | 443-0018 | มวล(ก.) | 2190 |
ข้อดี | พร้อม ฝาพลาสติก ที่อ่อนโยนต่อมือ | ใช้ | แยกชิ้นส่วนที่มีความไม่สม่ำเสมอจำนวนมาก สนิม กำจัดเปลือกกำจัด ฟิล์ม แปรงทาสี ฯลฯ | สเปค | ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ปืนพก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-4160 ในชุด สเกลเลอร์ เข็ม ลม เรซิ่น ซิ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง