(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท LF เป่าในแนวนอนจะพัดไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงและประเภท LR แบบเป่า แบบกลม พัดไปรอบ ๆ 360 °
รหัสสินค้า |
---|
K-601-LF |
K-601-LR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,067.23 | KIN AIR DUSTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1150 | 1283 | 4909275009755 | 441-7194 | 300 | ||
฿ 1,993.91 | KIN AIR DUSTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 980 | 1068 | 4909275009779 | 441-7208 | 246 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ถัง ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | รุ่น รายละเอียด | ประเภท ก้านโยก ชนิด หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1 / 8 | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | G1 / 4 | บังคับของเหลว | อากาศอัด |
ข้อดี | ประเภท LF เป่าในแนวนอนจะพัดไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงและประเภท LR แบบเป่า แบบกลม พัดไปรอบ ๆ 360 ° | ใช้ | สำหรับงานเป่าเช่นการกำจัดฝุ่นเศษเศษและหยดน้ำรวมถึงการฟอกอากาศการระบายความร้อนการทำให้แห้งเป็นต้น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -10 - 60 |
วัสดุ | อะลูมิเนียม Diecast ทองเหลือง เรซิ่น NBR อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง