1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รอกม้วนสายไฟ อากาศ (พร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สวิง )

รอกม้วนสายไฟ อากาศ (พร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สวิง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสถียรภาพที่เหนือกว่าด้วย โต๊ะงานแบบหมุน ที่ปลอดภัยและไม่น่าจะพังที่ มือจับ ม้วนสามารถพับเก็บได้ผลิตภัณฑ์ สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อปกติ(ไม่รวมบางประเภท)

คุณสมบัติ

● เสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนที่ยากต่อการพลิกคว่ำ
● ในช่วงเวลาของการแยก ความดัน ส่วนที่เหลือจะหนีโดยอัตโนมัติหดตัวและเสียงที่ไม่พึงประสงค์ก็จะลดลง
● มือจับ ตลับลูกปืน Take-up เป็นชนิดที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถพับเก็บได้
● สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไป (ยกเว้นบางคน)

สเปค

● ความดัน: 1.5 mpa
● ความยาว สายยาง ด้านปฐมภูมิ: 1 ม
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60 ° c

วัสดุ

● สายยาง: อีลาสโตเมอร์ พีวีซี
รหัสสินค้า
TAB-85-20N
TAB-85-30N
TAC-7-20N
TAC-7-30N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม สายยาง โดยรวม
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ติดตั้งด้านหลัก ติดตั้งด้านรอง

฿ 9,636.00

TRC AIR REEL 1 ชิ้น 14 วัน 8.5 × 12.5339332282204989999037180380-35038100ปลั๊กชนิดนัท 3/8TSRC-80SN

฿ 11,140.00

AIR REEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8.5 × 12.5339332282304989999387421309-41118950ปลั๊กชนิดนัท 3/8TSRC-80SN

฿ 4,800.00

AIRREEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.0 × 10.0282289242204989999037173380-34905700ปลั๊กชนิดนัท 1/4TSRC-65SN

฿ 6,264.00

AIRREEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.0 × 10.0282289242304989999387414309-41036400ปลั๊กชนิดนัท 1/4TSRC-65SN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สายยาง / รอกลม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – 60 สายยาง หลัก(ม.) 1
คุณสมบัติ เสถียรภาพที่เหนือกว่าด้วย โต๊ะงานแบบหมุน ที่ปลอดภัยและไม่น่าจะพังที่ มือจับ ม้วนสามารถพับเก็บได้ผลิตภัณฑ์ สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อปกติ(ไม่รวมบางประเภท) วัสดุ สายยาง:อีลาสโตเมอร์ พีวีซี ความดัน ใช้งาน 1.5 MPa
บังคับของเหลว อากาศ