1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดเก็บสายลม (พร้อมคัปปลิ้งหมุน)_ม้วนเท่านั้น

ชุดเก็บสายลม (พร้อมคัปปลิ้งหมุน)_ม้วนเท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความเสถียรที่เหนือชั้น มาพร้อมฐานหมุนที่มั่นคงและไม่พังง่าย
· ความดันที่เหลือจะถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนไม่พึงประสงค์
· สามารถพับมือจับได้
· สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อบางชนิดได้

คุณสมบัติ

● การทรงตัวที่ดีเยี่ยมพร้อมฐานหมุนที่พลิกคว่ำได้ยาก
● ขณะที่ดึงออก ความดันที่เหลือจะถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติ จึงลดแรงดันกลับและเสียงอันไม่พึงประสงค์
● มือจับเป็นชนิดพับเก็บได้
● สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไปได้ (ยกเว้นบางชนิด)

รายละเอียดจำเพาะ

● ด้านติดตั้งรอง: ลูกบล็อกแบบสัมผัสเดียว
● ความดันในการทำงาน: 1.5 MPa
● ความยาวของสายด้านหลัก: 1 ม.
● ของไหลที่ใช้งาน: อากาศ
● อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60°C
● ความยาวของสายด้านหลัก: 1 ม. 
● ความดันในการทำงาน: 1.5 MPa (โปรดปรับความดันตามความจุของท่อลม)

วัสดุ

● สาย: PVC อีลาสโตเมอร์
รหัสสินค้า
TAB-8.5-D
TAC-7-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ติดตั้งด้านหลัก

฿ 7,061.00

AIR REEL 1 ชิ้น 1 วัน 3393322824989999387032275-48356300ปลั๊กชนิดนัท 3/8

฿ 4,260.00

AIR REEL 1 ชิ้น 1 วัน 2822892424989999387018275-48194300ปลั๊กชนิดนัท 1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สายยาง / รอกลม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – 60 สายยาง หลัก(ม.) 1
ความดัน ใช้งาน 1.5 MPa บังคับของเหลว อากาศ ติดตั้งด้านรอง ช่องเสียบแบบสัมผัสเดียว