(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายยาง อ่อนที่มีการม้วนงอและกระเด้งเล็กน้อย
· สามารถเปลี่ยน สายยาง ได้ในขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน
· การออกแบบ ความจุสูงที่ม้วน สายยาง 3 นาทีได้อย่างราบรื่น
· สต๊อปเปอร์ แบบวงล้อที่สามารถหยุดได้อย่างน่าเชื่อถือที่ความยาวที่กำหนด
· มาพร้อมกับ ข้อต่อ แกนหมุน สัมผัสเดียว
· นี่คือ ท่อเรซิ่น อีลาสโตเมอร์ แบบอ่อนพร้อมการเสริมแรงเส้นด้ายแบบถัก 1B สายเบรด
· มาพร้อมกับ สต๊อปเปอร์ ยาง เพื่อป้องกันการพันกัน
· สามารถ สวิง ได้ถึง 130° นอกจากนี้ยังสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานแอร์
· เพดาน
รหัสสินค้า |
---|
ADS2-102 |
ADS2-103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID สายยาง (มิลลิเมตร) | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านรอง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,567.31 | AIR REEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.5 | 10 | น๊อตตัวเมีย แกนหมุน สัมผัสเดียว 1/4 ตัว พร้อมข้อ ข้อต่อ <HC-2RO> | 4930510315904 | 375-5096 | 4.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,169.70 | AIR REEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 12.5 | น๊อตตัวเมีย แกนหมุน สัมผัสเดียว 3/8 พร้อมข้อ ข้อต่อ <HC-3RO> | 4930510315911 | 375-5100 | 4.3 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สายยาง / รอกลม | ประเภทรายละเอียด | สายยาง อ่อน | ความดัน ใช้งานปกติ(Mpa) | 1.5 (15 กก. / ซม. ²) |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 121 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 388 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 312 |
ความยาวรวม สายยาง โดยรวม(ม.) | 10 | สายยาง หลัก(ม.) | 1 | เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านปฐมภูมิ | ปลั๊ก 3/8 พร้อม ข้อต่อ <HC-3P> |
คุณสมบัติ | สายยาง อ่อนที่มีขดลวดน้อยและหดตัวน้อยที่สุดการ เปลี่ยน สายยาง สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนง่ายๆโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนมี การออกแบบ ความจุสูงที่สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นแม้กระทั่ง HOSES ขนาด 3/8 "สต๊อปเปอร์ ประเภท เฟืองวงล้อ จะหยุดอย่างปลอดภัยที่ความยาวที่กำหนดมี ข้อต่อ แกนหมุน สัมผัสเดียว | อุปกรณ์เสริม | ท่อปากเป่า / ตัวต่อปลั๊ก / ชุดขายึด | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เรซิ่น สายยาง:เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ |
กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง