1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"เครื่องมือ Balancer สายยาง" (แบบฝัง-in สายยาง)

TOOL HOSE BALANCER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,761.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ ป้องกันร่วง แบบฝัง ช่วยป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ ลมล้มแม้ว่า สปริง จะหัก
· ฟังก์ชั่น ตัวหนอนทำให้สามารถปรับ ความตึง ของ สปริง ละเอียด
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง มีขนาดใหญ่ถึง ⌀8.5 มม. ทำให้มั่นใจได้ถึง อัตราการไหล ของอากาศที่เพียงพอและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ เครื่องมือ ลมได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติ

● เมื่อ สปริง แตกอุปกรณ์ ป้องกันร่วง จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ อุปกรณ์ตก
● ฟังก์ชั่น หนอนทำให้ ละเอียด ปรับ ความตึง สปริง ได้

สเปค

● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 8.5 x 12
● สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (m): 1.3
● SPQ (ชิ้น): 1
● เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: ใน rc3 / 8 OUT rc1 / 4
● ความดัน: 0.3 ถึง 1.0 mpa

วัสดุ

● สายยาง: โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า
THB-15 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,761.00

฿ 5,732.20

TOOL HOSE BALANCER 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.) 1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 8.5 × 12 ความจุ(กิโลกรัม) 0.5-1.5
ความดัน(Mpa) 0.3-1.0 JAN Code 4560119620446 รหัสของทรัสโก้ 211-3741
มวล(ก.) 1900 ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ใน rc3 / 8 OUT rc1 / 4 ข้อดี อุปกรณ์ ป้องกันร่วง จะทำงานหาก สปริง แตกเพื่อป้องกันอุปกรณ์และ เครื่องมือ ตก ฟังก์ชั่น ตัวหนอนช่วยให้สามารถปรับ ความตึง ของ สปริง ได้ในหนึ่งนาที
วัสดุ สายยาง: โพลียูรีเทน