1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Electro- คลองเลื่อย ใบมีดลบคม puncher_replacement ไฮดรอลิก (สำหรับ IS-MP15LE)

Electro- คลองเลื่อย ใบมีดลบคม puncher_replacement ไฮดรอลิก (สำหรับ IS-MP15LE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,346.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· คลองเลื่อย ใบมีดสำรองสำหรับเครื่อง เครื่องเจาะรู ผลิตโดย Ikura seiki
[สเปค]
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:MP15L / MP15LE

รหัสสินค้า
SL6B
SL6.5X10B
SL8B
SL8.5X13B
SL10B
SL10X15B
SL11B
SL11X15B
SL12B
SL13B
SL14B
SL15B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรู JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน รูกลม 64992873230805439-0288

฿ 5,744.95

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน หลุมยาว 6.5 × 104992873231901439-0270

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน รูกลม 84992873230904439-0300

฿ 5,744.95

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน หลุมยาว 8.5 × 134992873232007439-0296

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 10 วัน รูกลม 104992873231000396-9282

฿ 5,744.95

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน หลุมยาว 10 × 154992873232106396-9347

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน รูกลม 114992873231109396-9291

฿ 5,736.14

CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน หลุมยาว 11 × 154992873232205396-9355

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 14 วัน รูกลม 124992873231208396-9304

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน รูกลม 134992873233202396-9312

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 10 วัน รูกลม 144992873231307396-9321

฿ 3,346.10

IRS CORDLESS PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน รูกลม 154992873231406396-9339

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N NA มวล(ก.) 200
รุ่น รองรับการใช้งาน MP15L/MP15LE