• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Small Scissors (Left-folding Type)

Small Scissors (Left-folding Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Compared with the conventional products, it is a compact design. The small head is extremely functional, and is perfect for cutting small rounded sections, or in narrow spaces. For direct cut left-side rounding.

Basic Specifications

  • Total Length(mm)
    180
  • Cutting Capacity: Iron Plate(mm)
    1.2
  • Cutting Capacity: Stainless Steel Plate(mm)
    0.6
  • Applicable Replacement Blade
    BA-10P・BA-50P・BA-150・BA−160E・BA-400-ON
  • JAN Code
    4010220031490
  • Trusco Code
    449-3931
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
3 Day(s) or more
-

Part Number : D15AL
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Total Length(mm)
    180
  • Cutting Capacity: Iron Plate(mm)
    1.2
  • Cutting Capacity: Stainless Steel Plate(mm)
    0.6
  • Applicable Replacement Blade
    BA-10P・BA-50P・BA-150・BA−160E・BA-400-ON
  • JAN Code
    4010220031490
  • Trusco Code
    449-3931
  • Material
    Carbon tool steel
  • Features
    Compact design compared to conventional products. Small heads are very functional and are ideal for cutting in small R and narrow spaces. For straight left R.
  • Mass(g)
    200

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ