• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Angular Cutter

Angular Cutter

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base.

Basic Specifications

Part Number
Cutting Capacity: HRB80 Soft Wire

Refine byกรองตาม

  • φ7
  • φ8
  • φ10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Total Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 350
  • 450
  • 600
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire

Refine byกรองตาม

  • φ5
  • φ6
  • φ8
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4953830006024
  • 4953830006031
  • 4953830006048
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 441-8450
  • 441-8441
  • 441-8433
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
φ7
350
φ5
4953830006024
441-8433
3 Day(s) or more
-

Part Number : AC350
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Rebar Cutter
  • Cutting Capacity: HRB80 Soft Wire
    φ7
  • Total Length(mm)
    350
  • Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire
    φ5
  • JAN Code
    4953830006024
  • Trusco Code
    441-8433
  • Features
    As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base.
  • Specifications
    Angle of curvature of the blade: 30°
  • Mass(g)
    1000
φ8
450
φ6
4953830006031
441-8441
Same day
-

Part Number : AC450
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Rebar Cutter
  • Cutting Capacity: HRB80 Soft Wire
    φ8
  • Total Length(mm)
    450
  • Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire
    φ6
  • JAN Code
    4953830006031
  • Trusco Code
    441-8441
  • Features
    As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base.
  • Specifications
    Angle of curvature of the blade: 30°
  • Mass(g)
    1700
φ10
600
φ8
4953830006048
441-8450
3 Day(s) or more
-

Part Number : AC600
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Rebar Cutter
  • Cutting Capacity: HRB80 Soft Wire
    φ10
  • Total Length(mm)
    600
  • Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire
    φ8
  • JAN Code
    4953830006048
  • Trusco Code
    441-8450
  • Features
    As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base.
  • Specifications
    Angle of curvature of the blade: 30°
  • Mass(g)
    2800

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ