• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
All Super Craft (for Aramid Fibers)

All Super Craft (for Aramid Fibers)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Ar-Super, a proprietarily developed carbide alloy, has been adopted for these small scissors for dedicated use with difficult-to-cut aramid fiber. Micro edge (serrated blade) processed.

Basic Specifications

  • Product Model
    Screw Cutter
  • Total Length(mm)
    160
  • Blade Length(mm)
    35
  • Blade Thickness(mm)
    2.6
  • JAN Code
    4965280851000
  • Trusco Code
    212-0542
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
3 Day(s) or more
-

Part Number : CRAFT370
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Screw Cutter
  • Total Length(mm)
    160
  • Blade Length(mm)
    35
  • Blade Thickness(mm)
    2.6
  • JAN Code
    4965280851000
  • Trusco Code
    212-0542
  • Mass(g)
    70
  • Features
    Small scissors made using "All Super" cemented carbide material alloy which was developed specifically for cutting aramid fibers, a difficult to cut material. Micro-edge (serrated blade) processed.
  • Material
    Blade: Super HSS

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ