• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Saw frame
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Saw frame

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

The blade can be used both at a 55° angle and a vertical 0°, enabling compatibility with various types of work. Suitable for piping with iron pipes, steel angles, and polyvinyl pipes, as well as pipe cutting for electrical work.

Basic Specifications

  • Product Type
    Main Body
  • Saw blade size(mm)
    250
  • Overall Length(mm)
    347
  • Included blade
    Bimetal Saw Blade 1 pc
  • JAN Code
    4989999269437
  • Trusco Code
    445-6246

Details

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day

Special Price

Part Number : TSF-250
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price
Special Price

Specificationtitle

  • Product Type
    Main Body
  • Saw blade size(mm)
    250
  • Overall Length(mm)
    347
  • Included blade
    Bimetal Saw Blade 1 pc
  • JAN Code
    4989999269437
  • Trusco Code
    445-6246
  • Features
    The blade can be used both at a 55° angle and a vertical 0°, enabling compatibility with various types of work. Suitable for piping with iron pipes, steel angles, and polyvinyl pipes, as well as pipe cutting for electrical work.
  • Material/frame part
    Aluminum Die Casting
  • Accessory
    Bimetal Saw Blade 1 pc
  • Mass(g)
    557

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●The blade can be use two ways, 55° and 0°, and compatible with wide range of tasks.

Specification

●Working Saw Blade Size(mm):250
●Total Length(mm):347
●SPQ(piece):12
●Compatible Replacement Blade: THS25024-5P

Materials

●Frame: aluminum Die-cast

Accessories

●Bimetal Saw Blade 1 Sheet

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)