• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Saw Frame
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Saw Frame

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm).

Basic Specifications

  • Product Type
    Main Body
  • Saw blade size(mm)
    200/250/300
  • Overall Length(mm)
    385~485
  • Included blade
    Sold Separately
  • JAN Code
    4989999254921
  • Trusco Code
    467-9547
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
TSF
Same day

Special Price

Part Number : TSF
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price
Special Price

Specificationtitle

  • Product Type
    Main Body
  • Saw blade size(mm)
    200/250/300
  • Overall Length(mm)
    385~485
  • Included blade
    Sold Separately
  • JAN Code
    4989999254921
  • Trusco Code
    467-9547
  • Features
    A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm).
  • Material
    Main body: Steel
  • Material/handle
    Plastic
  • Mass(g)
    512

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ