• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Industrial Endoscope "Snake Scope" Protector Mirror Accessory (only for 25 mm head)

Industrial Endoscope "Snake Scope" Protector Mirror Accessory (only for 25 mm head)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Piping Scope
  • Compatible camera head diameter(mm)
    25
  • JAN Code
    4983621910193
  • Trusco Code
    447-4333
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : SSAC-05
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Piping Scope
  • Compatible camera head diameter(mm)
    25
  • JAN Code
    4983621910193
  • Trusco Code
    447-4333
  • Material
    ABS Resin, Copper (zinc plating)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)