• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
(Merry) Duct Cutter

(Merry) Duct Cutter

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Basic Specifications

Details
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : DX80
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Polyvinyl chloride tube cutter
  • Overall Length(mm)
    255
  • Blade Length(mm)
    92
  • JAN Code
    4953881434678
  • Trusco Code
    337-8977
  • Mass(g)
    430
  • Features
    Cutting with 3 ratchet passes. The attachment included can cut diagonally. Lighter cutting with a rounded cutting edge.
  • Application
    For cutting wiring ducts, wagon mold, signal mold, and casers. Work related to installing electronics and electrical material.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Can be cut 3 times by ratchet.

Usage

●For cutting wiring ducts, plastic moulding covers and casers.

Specification

●Blade Length(mm):92
●Total Length(mm):255
●SPQ(piece):6