• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Socket Adapter Flex

Socket Adapter Flex

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

This multi-use type with a fixed / 10-degree swiveling neck can be used with a hand socket. Compatible with an 18 V impact driver. Adapter usable with hand sockets. Two ways to use: pull to swing and push to secure.

Basic Specifications

Part Number
Insertion Angle(mm)

Refine byกรองตาม

  • 9.5
  • 12.7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 59
  • 62
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4975364160874
  • 4975364160881
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 439-6898
  • 439-6863
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
9.5
59
4975364160874
439-6863
4 Day(s) or more
-

Part Number : TSK-A3F
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Overall Length(mm)
    59
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4975364160874
  • Trusco Code
    439-6863
  • Mass(g)
    53
  • Features
    This is compatible type for fixed / 10 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. There are 2 ways to use which are swinging by pulling and fixing by pushing.
12.7
62
4975364160881
439-6898
4 Day(s) or more
-

Part Number : TSK-A4F
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Overall Length(mm)
    62
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4975364160881
  • Trusco Code
    439-6898
  • Mass(g)
    63
  • Features
    This is compatible type for fixed / 10 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. There are 2 ways to use which are swinging by pulling and fixing by pushing.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ