• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Socket Adapter

Socket Adapter

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

A fixed type can be used with a hand socket. Compatible with an 18 V impact driver. Adapter usable with hand sockets. Securely fixes sockets and is easy to use.

Basic Specifications

Details

Part Number
Insertion Angle(mm)

Refine byกรองตาม

  • 9.5
  • 12.7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 56
  • 61
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4975364160850
  • 4975364160867
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 439-6880
  • 439-6855
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
9.5
56
4975364160850
439-6855
4 Day(s) or more
-

Part Number : TSK-A3
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Overall Length(mm)
    56
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4975364160850
  • Trusco Code
    439-6855
  • Mass(g)
    53
  • Features
    This is fixed type which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. It can fix socket well, so easy to use.
12.7
61
4975364160867
439-6880
4 Day(s) or more
-

Part Number : TSK-A4
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Overall Length(mm)
    61
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4975364160867
  • Trusco Code
    439-6880
  • Mass(g)
    65
  • Features
    This is fixed type which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. It can fix socket well, so easy to use.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is a fixed type that can be used as manual turning sockets.

Specification

●Shaft Dimension(mm):6.35
●SPQ(piece):6
●Compatible with 18V impact

Materials

●Main Body: Chrome Vanadium Steel(Cr-V)