• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Copper Bit Holder

Copper Bit Holder

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Universal bit holder made of beryllium copper alloy (sleeve). Built-in magnet rings. Extremely sturdy.

Basic Specifications

  • Tip Type
    Adapter
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Total Length(mm)
    75
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Included
  • With or Without Double-headed Function
    Not Included
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4013288017345
  • Trusco Code
    437-1402
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 053175
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Adapter
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Total Length(mm)
    75
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Included
  • With or Without Double-headed Function
    Not Included
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4013288017345
  • Trusco Code
    437-1402
  • Mass(g)
    33.6
  • Features
    Universal bit holder made of beryllium copper alloy (sleeve). Built-in magnetic ring. Extremely sturdy.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)