(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Torx®บิตใช้ HIOS (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 4 มม.)

Torx®บิตใช้ HIOS (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 4 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,173.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
135400
135401
135402
135403
135404
135405
135406
135407
135408
135409
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,366.54

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T1 4013288112989 437-5475 1.9

฿ 1,366.69

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T2 4013288112996 437-5483 2

฿ 1,240.65

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T3 4013288113009 437-5491 2

฿ 1,240.65

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T4 4013288113016 437-5505 2.1

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T5 4013288113023 437-5513 2.2

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T6 4013288113030 437-5521 2.2

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T7 4013288113047 437-5530 2.4

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T8 4013288113054 437-5548 2.8

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T9 4013288113061 437-5556 2.8

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T10 4013288113078 437-5564 2.8

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    4
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    40
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • คุณสมบัติ
    บิต เฉพาะด้าน สำหรับ สกรู torx®เหมาะสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน
    ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง: HIOS เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

บิตสำหรับ สกรู Torx® เฉพาะด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง: HIOS เป็นต้น

รหัสรุ่น
135400
135401
135402
135403
135404
135405
135406
135407
135408
135409
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,366.54

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T1 4013288112989 437-5475 1.9

฿ 1,366.69

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T2 4013288112996 437-5483 2

฿ 1,240.65

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T3 4013288113009 437-5491 2

฿ 1,240.65

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T4 4013288113016 437-5505 2.1

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T5 4013288113023 437-5513 2.2

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T6 4013288113030 437-5521 2.2

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T7 4013288113047 437-5530 2.4

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T8 4013288113054 437-5548 2.8

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T9 4013288113061 437-5556 2.8

฿ 1,173.71

WER TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T10 4013288113078 437-5564 2.8

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1