(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Torx plus®บิตใช้ HIOS (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 5 มม.)

Torx plus®บิตใช้ HIOS (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 5 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,559.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
134500
135440
135441
135442
135443
344280
344281
344282
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP8 4013288112507 437-5467 6.8

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP5 4013288113214 437-5637 6.2

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP7 4013288113221 437-5645 6.4

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP9 4013288113238 437-5653 6.8

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP10 4013288113245 437-5661 6.8

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP6 4013288113429 437-5670 6.2

฿ 1,605.95

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 80 TP8 4013288113436 437-5688 9.7

฿ 1,605.95

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 80 TP10 4013288113443 437-5696 9.7

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    5
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • คุณสมบัติ
    บิต เฉพาะด้าน สำหรับ สกรู Torx plus® เหมาะสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน
    ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง: HIOS เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

บิตสำหรับ สกรู TorxPlus® เฉพาะด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง: HIOS เป็นต้น

รหัสรุ่น
134500
135440
135441
135442
135443
344280
344281
344282
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP8 4013288112507 437-5467 6.8

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP5 4013288113214 437-5637 6.2

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP7 4013288113221 437-5645 6.4

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP9 4013288113238 437-5653 6.8

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP10 4013288113245 437-5661 6.8

฿ 1,559.06

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 60 TP6 4013288113429 437-5670 6.2

฿ 1,605.95

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 80 TP8 4013288113436 437-5688 9.7

฿ 1,605.95

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 80 TP10 4013288113443 437-5696 9.7

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1