(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน Torx® บิต _25 mm

ดอกสว่าน Torx® บิต _25 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 430.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
066060
066061
066062
066064
066065
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T10 4013288096838 437-9241 3.2

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T15 4013288096845 437-9250 3.3

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T20 4013288096852 437-9268 3.6

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T30 4013288096876 437-9284 4.2

฿ 431.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T40 4013288096883 437-9292 5.1

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ประเภทลูกจุด
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    25
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • คุณสมบัติ
    ปลาย ปากกาเป็นแบบ Torx® bit แบบปากกาลูกลื่น สามารถหมุน สกรู ได้แม้จะทำ มุม เล็กน้อย

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน Torx® ที่มี ปลาย แบบปากกาลูกลื่น สามารถหมุน สกรู ได้แม้จะทำ มุม เล็กน้อย

รหัสรุ่น
066060
066061
066062
066064
066065
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T10 4013288096838 437-9241 3.2

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T15 4013288096845 437-9250 3.3

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T20 4013288096852 437-9268 3.6

฿ 430.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T30 4013288096876 437-9284 4.2

฿ 431.00

BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T40 4013288096883 437-9292 5.1

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1