(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"ค้อน 2 ปลาย ขนาดเล็ก" (แบบมินิ)

"ค้อน 2 ปลาย ขนาดเล็ก" (แบบมินิ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 253.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TH-9015
TH-9016
TH-9017
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 253.00

MICRO DOUBLE HEAD HAMMER 1 ชิ้น 1 วัน เหล็ก (แบน) เหล็ก สายวัด 4989999242027 437-6412 75 / คลองเลื่อย

฿ 270.00

MICRO DOUBLE HEAD HAMMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็ก (แบน) ไนล่อน 4989999242034 437-6421 68 / คลองเลื่อย

฿ 369.00

MICRO DOUBLE HEAD HAMMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็ก (แบน), เหล็ก สายวัด , ไนล่อน, ทองเหลือง 4989999242041 437-6439 99 / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    2 ปลาย
  • หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร)
    12
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    56
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    180
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน / ไนล่อน / ทองเหลือง
  • มือจับ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP) / ยางอีลาสโตเมอร์
  • คุณสมบัติ
    คอร์/แกน เหล็กกล้า มีความทนทานมากกว่า ทำจากไม้ 3 เท่า ส่วนด้านในของ หัว ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ชุบแข็งอย่างสมบูรณ์ทำให้ มี ความทนทาน ดีขึ้นเป็นพิเศษ ตัวเครื่อง จากพลาสติกทนแรงกระแทก ติด หัว ค้อนอย่างแน่นหนา

รายละเอียดสินค้า

ให้ความ ความทนทาน 3 เท่าของ มือจับ ทำจากไม้ โดยใช้ วัสดุ คอร์/แกน เหล็กกล้า ส่วนด้านในของ หัว ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ชุบแข็งเต็มที่ทำให้ มี ความทนทาน ดีขึ้นเป็นพิเศษ ตัวเครื่อง ขึ้นรูปด้วยพลาสติกทนแรงกระแทก คุณสามารถผ่อนคลายโดยรู้ว่า หัว ค้อนจะไม่หลุดออก

รหัสรุ่น
TH-9015
TH-9016
TH-9017
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 253.00

MICRO DOUBLE HEAD HAMMER 1 ชิ้น 1 วัน เหล็ก (แบน) เหล็ก สายวัด 4989999242027 437-6412 75 / คลองเลื่อย

฿ 270.00

MICRO DOUBLE HEAD HAMMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็ก (แบน) ไนล่อน 4989999242034 437-6421 68 / คลองเลื่อย

฿ 369.00

MICRO DOUBLE HEAD HAMMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็ก (แบน), เหล็ก สายวัด , ไนล่อน, ทองเหลือง 4989999242041 437-6439 99 / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การ งานขึ้นรูป พลาสติกอย่างสมบูรณ์เป็น เหล็กกล้าชนิดพิเศษ และปลอดภัยโดยไม่หลุดออกจาก หัว
● มือจับ เป็นพลาสติก อีลาสโตเมอร์ และใช้งานง่าย

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มม.): 12
● ความยาว หัว (มม.): 56
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 180
● SPQ (คลองเลื่อย): 10

วัสดุ

● มือจับ: โพลีโพรพีลีน + อีลาสโตเมอร์ พลาสติก