(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีม F ของช่างไฟฟ้า DF-195 / DF-220

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,167.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DF-195
DF-220
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง
(φ / mm)
กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)
(φ / mm)
ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ 1 รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก

฿ 1,167.00

PLIERS NIPPERS PLIERS 1 ชิ้น 3 วัน 200 2.6 2.0 × 3 คอร์ ตัวเครื่อง หลัก 4960225470056 494-2761 250 - นำเสนอ

฿ 1,167.00

SIDE CUTTING PLIERS 1 ชิ้น 3 วัน 223.5 3.2 2.0 x 4 คอร์/แกน ตัวเครื่อง 4960225470032 436-1059 310 เป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับการตัด ขดลวด VVF ซึ่งสามารถตัด ขดลวด 4 คอร์/แกน ได้อย่างง่ายดาย (φ2.0มม.)ฟังก์ชั่น ตัด ขดลวด เหล็กในส่วนของ ใบมีดลบคมมี ตัวจับชิ้นงาน อีลาสโตเมอร์ ที่รวมอยู่

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • มีหรือไม่มี สปริง
    ไม่มี
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    2

รายละเอียดสินค้า

คีมที่สามารถตัด ขดลวด VVF ได้อย่างหมดจด
[คุณสมบัติ]
·ด้วยใบมีดที่ยาวและคมสามารถล้อม ขดลวด VVF ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ตัดได้ง่ายด้วยคมตัดที่สะอาด
·ชิ้นส่วนที่ด้านหลังของใบมีดสามารถตัด ขดลวด เหล็กได้ถึง 2 มม. (ระบุไว้ใน ผลิตภัณฑ์)
·ช่องว่างที่ ปลาย ขากรรไกรถูกทำให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถจับวัตถุบาง ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ด้ามจับ มี อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น ตัวจับชิ้นงาน พอดีมือ
·พวกมันจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะถูกเผา
·รูที่รวมอยู่ในกริปสำหรับติดสายรัดป้องกันการตก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า (การ อุปกรณ์สายไฟ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ )

รหัสรุ่น
DF-195
DF-220
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง
(φ / mm)
กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF)
(φ / mm)
ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ 1 รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก

฿ 1,167.00

PLIERS NIPPERS PLIERS 1 ชิ้น 3 วัน 200 2.6 2.0 × 3 คอร์ ตัวเครื่อง หลัก 4960225470056 494-2761 250 - นำเสนอ

฿ 1,167.00

SIDE CUTTING PLIERS 1 ชิ้น 3 วัน 223.5 3.2 2.0 x 4 คอร์/แกน ตัวเครื่อง 4960225470032 436-1059 310 เป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับการตัด ขดลวด VVF ซึ่งสามารถตัด ขดลวด 4 คอร์/แกน ได้อย่างง่ายดาย (φ2.0มม.)ฟังก์ชั่น ตัด ขดลวด เหล็กในส่วนของ ใบมีดลบคมมี ตัวจับชิ้นงาน อีลาสโตเมอร์ ที่รวมอยู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1