• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
ESD Torque Bit Holder

ESD Torque Bit Holder

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Basic Specifications

Part Number
Torque Adjustable Range (cN·m)

Refine byกรองตาม

  • 30-120
  • 120-300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Minimum Scale (cN·m)

Refine byกรองตาม

  • 0.05
  • 0.1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4013288106964
  • 4013288106971
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 434-9334
  • 434-9326
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
30-120
0.05
4013288106964
434-9326
4 Day(s) or more
-

Part Number : 074730
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Bit for Torque Driver
  • Torque Adjustable Range (cN·m)
    30-120
  • With / Without Rotary Slip Clutch Function
    Not Included
  • Torque Precision (±%)
    6
  • Minimum Scale (cN·m)
    0.05
  • Length (mm)
    155
  • Burden Direction
    Right
  • Applicable Bit(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4013288106964
  • Trusco Code
    434-9326
  • Mass(g)
    188
  • Features
    Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. The rapid adapter function attached to the tip enables bits to be changed quickly with one hand. European standard EN 100-015-1 compliant.
  • Intended Use
    General tightening work.
120-300
0.1
4013288106971
434-9334
4 Day(s) or more
-

Part Number : 074731
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Model
    Bit for Torque Driver
  • Torque Adjustable Range (cN·m)
    120-300
  • With / Without Rotary Slip Clutch Function
    Not Included
  • Torque Precision (±%)
    6
  • Minimum Scale (cN·m)
    0.1
  • Length (mm)
    155
  • Burden Direction
    Right
  • Applicable Bit(mm)
    6.35
  • JAN Code
    4013288106971
  • Trusco Code
    434-9334
  • Mass(g)
    188
  • Features
    Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. The rapid adapter function attached to the tip enables bits to be changed quickly with one hand. European standard EN 100-015-1 compliant.
  • Intended Use
    General tightening work.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ