Craft Form Compact VDE _Handle

Craft Form Compact VDE _Handle

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

1,000 V insulation specifications. This product conforms to European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.

Basic Specifications

  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Rubber
  • Total Length(mm)
    102
  • Shank Diameter(mm)
    9.0
  • JAN Code
    4013288104359
  • Trusco Code
    431-7432
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : 003990
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Rubber
  • Total Length(mm)
    102
  • Shank Diameter(mm)
    9.0
  • JAN Code
    4013288104359
  • Trusco Code
    431-7432
  • Features
    1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
  • Mass(g)
    71

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ