• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Socket wrench set (6 sided type / 6.35 mm Insertion Angle)

Socket wrench set (6 sided type / 6.35 mm Insertion Angle)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Compact and easy-to-carry socket set.

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    6.35
  • Socket shape
    6 Sq.
  • Set Content(Point)
    23
  • Mass(g/Set)
    500
  • JAN Code
    4989530682305
  • Trusco Code
    439-1951

Details
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
Same day
-

Part Number : PA423
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    6.35
  • Socket shape
    6 Sq.
  • Set Content(Point)
    23
  • Mass(g/Set)
    500
  • JAN Code
    4989530682305
  • Trusco Code
    439-1951
  • Features
    Compact and easy-to-carry socket set.
  • Set Content
    1/4" hex sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 1/4" stubby ratchet handle 100 mm, 1/4" wobble extension bar 100 mm, driver bits (+)NO.1, 2, special bits (hole cutting) T10, 15, 20, 25, 27, 30, bit holder 6.35 mm

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is a compact and convenient socket set even for carrying.

Specification

●Input Drive(mm):6.35
●Set Contents(piece):23
●SPQ(set):1