(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดนิ้ว)- ทรงตัว L

ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดนิ้ว)- ทรงตัว L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 541.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRRI-9S
TRRI-13S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(นิ้ว)
ขนาดของหัวหกเหลี่ยมใน 1 ชุด
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ในชุด
(ชิ้น)
น้ำหนัก
(กรัม/ชุด)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 541.00

HEXAGONAL WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 9 351 4989999268935 445-6149 351

฿ 631.00

HEXAGONAL WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 13 390 4989999268812 445-6025 390

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    ประแจหกเหลี่ยมทรงแอล
  • ชนิดปลาย
    แบบมาตรฐาน
  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    แบบเช็ต
  • คุณสมบัติ
    การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมพื้นผิว เป็น การชุบออกไซด์สีดำ เสร็จแล้ววัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมที่ โฮลเดอร์ หมุนได้และง่ายต่อการจัดเก็บและถอด ประแจ ขนาดต่างๆ
  • อุปกรณ์เสริม
    โฮลเดอร์

รายละเอียดสินค้า

ปลายทั้งสองด้านถูกลบมุมซึ่งทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด ลงใน ช่องเสียบ ฐานสิบหก คุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยม พื้นผิวมีสีดำออกไซด์ ผลิตจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม โฮลเดอร์ สามารถหมุนเพื่อเปิดใช้งานแต่ละประแจขนาดที่แตกต่างกันจะต้องดำเนินการออกและนำกลับมาได้อย่างง่ายดาย

รหัสรุ่น
TRRI-9S
TRRI-13S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(นิ้ว)
ขนาดของหัวหกเหลี่ยมใน 1 ชุด
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ในชุด
(ชิ้น)
น้ำหนัก
(กรัม/ชุด)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 541.00

HEXAGONAL WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 9 351 4989999268935 445-6149 351

฿ 631.00

HEXAGONAL WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 13 390 4989999268812 445-6025 390

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โดยการลบมุมทั้งสองด้านการเสียบรูหกเหลี่ยมนั้นทำได้ง่าย
● ให้คุณภาพที่มั่นคงโดยการรักษาความร้อนที่ดีเยี่ยม
● พื้นผิว เป็นสีดำ
● ที่ โฮลเดอร์ หมุนได้ทำให้ใส่ ประแจ และออกได้หลายขนาด

สเปค

● SPQ (คลองเลื่อย): 6

วัสดุ

● เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)

อุปกรณ์เสริม

● โฮลเดอร์