(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม (มีรูที่ปลายทั้งสองด้าน) หกเหลี่ยม ป้องกันปนเปื้อน 001-8H

ประแจหกเหลี่ยม (มีรูที่ปลายทั้งสองด้าน) หกเหลี่ยม ป้องกันปนเปื้อน 001-8H

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 105.32 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
001-2H
001-2.5H
001-3H
001-4H
001-5H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
ฝั่งตรงข้ามขนาด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 105.32

HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 10 วัน 2 58 12 2.0 4984798100745 432-7951 2

฿ 105.47

EIG HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 5 วัน 2.5 60 15 2.5 4984798100752 432-7942 3

฿ 210.00

HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 65 20 3.0 4984798100769 432-7969 5

฿ 106.71

EIG HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 5 วัน 4 72 25 4.0 4984798100660 432-7977 10.5

฿ 128.36

EIG HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 5 วัน 5 80 28 5.0 4984798100677 432-7985 18

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    Hex L- รูปทรง
  • ชนิดปลาย
    หกเหลี่ยม
  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    รายการเดี่ยว
  • คุณสมบัติ
    ประแจที่มี 2 ปลาย ลายสองด้านรองรับ สกรู ป้องกันการงัดแงะได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพเพื่อให้เกินมาตรฐาน ISO และ JIS

รายละเอียดสินค้า

ประแจที่มี 2 ปลาย ลายสองด้านรองรับ สกรู ป้องกันปนเปื้อน ได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพเพื่อให้เกินมาตรฐาน ISO และ JIS

รหัสรุ่น
001-2H
001-2.5H
001-3H
001-4H
001-5H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
ฝั่งตรงข้ามขนาด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 105.32

HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 10 วัน 2 58 12 2.0 4984798100745 432-7951 2

฿ 105.47

EIG HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 5 วัน 2.5 60 15 2.5 4984798100752 432-7942 3

฿ 210.00

HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 65 20 3.0 4984798100769 432-7969 5

฿ 106.71

EIG HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 5 วัน 4 72 25 4.0 4984798100660 432-7977 10.5

฿ 128.36

EIG HEXAGON WRENCH BORE HOLED 1 ชิ้น 5 วัน 5 80 28 5.0 4984798100677 432-7985 18

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1